PDB16PZ-09-C-N-140V140-12PG-2.2

Kód
3436110
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
Cívka 12V proporcionální
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 300
Funkce Prop. přetlakový ventil
Nastavení tlaku [bar] 96
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Nízkozákladová ∆p
Ruční potlačení Ne
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 40–1836
Typ úpravy Nástroj
Dutina FC16-2
Qmax ventilů [l/min] 250
Produktová řada PDB16PZ
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 4 - 350
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah nastavení tlaku [bar] 4 - 96
Jm. velikost 16
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno 3109230
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
PDB16PZ-08/-09 Proportional Pressure Relief Valve
Produktová brožura CS

(0.33 MB)

PDB16PZ-08/-09 Proportional Pressure Relief Valve
Produktová brožura EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura CS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)