CX06 -2/2-F/C-2/15/064/012

Kód
3431824
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
Ruční potlačení CX Bez ručního potlačení
Monitorování polohy spínače CX Bez monitování pol. spínače
Montážní konzola CX Bez montážní konzoly
Kód modelu CX CX06 (2/2 – F)
Těsnění ventilového sedla PTFE
Těsnění, dynamické FPM
Těsnění, statické FPM
Materiál pláště CX Mosaz
Velikost přípojky CX G 1/2
Jmenovitá velikost DN CX 15
Jmenovitý tlak – CX 0–64 bar
Spínací funkce CX NC
Řada CX 2/2cestný
Schválení/certifikát o testu Bez schválení

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktová brožura CS

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktová brožura EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Návod k obsluze/údržbě CS

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Návod k obsluze/údržbě EN

(0.8 MB)