Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Cívka | 12V proporcionální |
---|---|
Průtok spotřebiče, výr. F | 0 - 25 |
Funkce | Prop. tlakový redukční ventil |
Typ, ruční potlačení | Bez ručního potlačení |
Model | Standard |
Ruční potlačení | Ne |
Ovládání | Proporcionální |
Provedení vřetene | 0 |
Typ úpravy | Není k dispozici |
Dutina | 05S30 |
Qmax ventilů [l/min] | 20 |
Produktová řada | PDMC05 |
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] | 0 - 35 |
Typ konektoru | Junior Timer axiální |
Rozsah nastavení tlaku [bar] | 0 - 20 |
Jm. velikost | 5 |
Pmax [bar] | 60 |
Typ ovladače | Přímo ovládané |
Typ instalace | Kompaktní |
Těsnicí materiál | NBR |
Číslo dílu, vřeteno | - |
Provedení | Kartušové ventily |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Produktová brožura
CS
(0.33 MB)

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Produktová brožura
EN
(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
CS
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura
EN
(0.12 MB)