PDMC05S30A-50-C-N-20-12PN-5.2

Kód
3422475
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
Cívka 12V proporcionální
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 25
Funkce Prop. tlakový redukční ventil
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 0
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina 05S30
Qmax ventilů [l/min] 20
Produktová řada PDMC05
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 0 - 35
Typ konektoru Násuvný konektor Deutsch
Rozsah nastavení tlaku [bar] 0 - 20
Jm. velikost 5
Pmax [bar] 60
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Kompaktní
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartušové ventily

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Produktová brožura CS

(0.33 MB)

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Produktová brožura EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)