CX07 -3/2-F/C-2/25/100/114/PV-24V-M12-DR

Kód
3421086
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
Ruční potlačení CX Bez ručního potlačení
Monitorování polohy spínače CX Bez monitování pol. spínače
Montážní konzola CX Bez montážní konzoly
Kód modelu CX CX07 (3/2 – F)
Těsnění ventilového sedla PTFE
Těsnění, dynamické PTFE
Těsnění, statické FPM
Materiál pláště CX Mosaz
Velikost přípojky CX G 11/4
Jmenovitá velikost DN CX 25
Jmenovitý tlak – CX 0–100 bar
Spínací funkce CX NC
Řada CX 3/2cestný
Schválení/certifikát o testu Bez schválení

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Operating manual Coaxial Valves
Návod k obsluze/údržbě CS

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Návod k obsluze/údržbě EN

(0.8 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Produktová brožura CS

(0.98 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Produktová brožura EN

(0.98 MB)