Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
ø pásku – D [mm] | 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 |
---|---|
Izolace páskové spony | Bez izolace |
Šířka pásku [mm] | 30 |
Verze s podpěrou / bez podpěry | Bez podpěry |
Rovná / zaoblená verze | Rovná |