DB10SPE-01-C-N-050V

Kód
3408654
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
Dodatečná funkce S odlehčovací přípojkou
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Odvzdušňovací ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina FC10-S3
Qmax ventilů [l/min] 120
Produktová řada DB10SPE
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 5 - 345
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 120
Rozsah nastavení tlaku [bar] 5 - 35
Jm. velikost 10
Popis předmětu DB10SPE-01-C-N-050V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3408654
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DB10SPE Pressure Relief Valve
Produktová brožura CS

(0.32 MB)

DB10SPE Pressure Relief Valve
Produktová brožura EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktová brožura CS

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktová brožura EN

(0.41 MB)