>MRF1N/1D4010NB0

Kód
3408249
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
Délka prvku 40 palců
Počet prvků 1
Materiál pláště E=Nerezová ocel
Velikost MRF 1=průměr nádoby 76 mm
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky
Standardní 0=žádné
Přepínání 0=bez přepínání
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Obtok KB=žádný obtok
Ukazatel zanesení BM=viz. s ruč. resetováním
Velikost přípojky 1 palec
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Stupeň filtrace 0
Filtrační materiál XX=žádná filtrační vložka
pmax [bar] 10

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Návod k obsluze/údržbě CS

(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Návod k obsluze/údržbě EN

(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Návod k obsluze/údržbě CS

(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Návod k obsluze/údržbě EN

(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
Produktová brožura CS

(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
Produktová brožura EN

(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Návod k obsluze/údržbě CS

(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Návod k obsluze/údržbě EN

(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Návod k obsluze/údržbě CS

(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Návod k obsluze/údržbě EN

(10.33 MB)