Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
ø pásku – D [mm] | 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 |
---|---|
Izolace páskové spony | S izolací |
Šířka pásku [mm] | 30 |
Verze s podpěrou / bez podpěry | Bez podpěry |
Rovná / zaoblená verze | Rovná |