TFP-100/X/12/SE-M18x1 FSA/K

Kód
3400311
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
Jmenovitý tlak [MPa] 0.05
Jmenovitý tlak [bar] 0.5
Montážní matice Bez (upev. matice)
Model, TS TFP
Spínací funkce Programovatelný
Spínací teplota 0.0
Schválení/certifikát o testu Bez schválení

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktová brožura CS

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktová brožura EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktová brožura CS

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktová brožura EN

(3.22 MB)