PDMC10S30P-01-C-N-25-24PU-21.2

Kód
3396732
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
Cívka 24V proporcionální
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 40
Funkce Prop. tlakový redukční ventil
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 0
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina 10S30
Qmax ventilů [l/min] 40
Produktová řada PDMC10
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 0 - 35
Typ konektoru Junior Timer axiální
Rozsah nastavení tlaku [bar] 0 - 25
Jm. velikost 10
Pmax [bar] 60
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace Kompaktní
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartušové ventily

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Produktová brožura CS

(0.65 MB)

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Produktová brožura EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)