DZM06020-01-C-N-210V

Kód
3376262
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Tlakový sekvenční ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina 06020
Qmax ventilů [l/min] 30
Produktová řada DZM06020
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 10 - 210
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 30
Rozsah nastavení tlaku [bar] 10 - 210
Jm. velikost 6
Popis předmětu DZM06020-01-C-N-210V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3376262
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DZM06020 Pressure Sequence Valve
Produktová brožura CS

(0.3 MB)

DZM06020 Pressure Sequence Valve
Produktová brožura EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)