DWM12130Y-22-C-V-15

Kód
3375919
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Tlumené, bez odlehčovacího vývrtu
Rozdíl. řídicí tlak [bar] 15
Standardní Druckwaage
Typ úpravy Nenastavitelný
Dutina 12130
Qmax ventilů [l/min] 130
Produktová řada DWM12130Y
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 15 - 22
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 130
Jm. velikost 12
Popis předmětu DWM12130Y-22-C-V-15
Pmax [bar] 250
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3375919
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DWM12130Y Pressure Compensator
Produktová brožura CS

(0.23 MB)

DWM12130Y Pressure Compensator
Produktová brožura EN

(0.23 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)