WSM08130C-01-C-N-12DG

Kód
3374096
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Funkce 3/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WSM08130C-01
Provedení vřetene 50–1836
Dutina 08130
Qmax ventilů [l/min] 22
Produktová řada WSM08130C
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cívka 12 V DC
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 22
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 22
Jm. velikost 8
Popis předmětu WSM08130C-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3374096
Číslo dílu, vřeteno 915151
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WSM08130C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.27 MB)

WSM08130C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.27 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)