CX03 -3/2-D/C-2/15/040/012/ 24V-M12

Kód
3371687
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
Ruční potlačení CX Bez ručního potlačení
Monitorování polohy spínače CX Bez monitování pol. spínače
Montážní konzola CX Bez montážní konzoly
Kód modelu CX CX03 (3/2 – D)
Těsnění ventilového sedla FPM
Těsnění, dynamické PTFE
Těsnění, statické FPM
Elektrické připojení, hlavní solenoid S GSD – M12×1 boční
Spotřeba energie [W] 40
Napětí hlavního solenoidu [V] 24 V DC
Hodnota Kv, CX, přímo ovládané [m³/h] 5.6
Materiál pláště CX Mosaz
Velikost přípojky CX G 1/2
Jmenovitá velikost DN CX 15
Jmenovitý tlak – CX 0–40 bar
Spínací funkce CX NC
Řada CX 3/2cestný
Schválení/certifikát o testu Bez schválení

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Produktová brožura CS

(0.57 MB)

CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Produktová brožura EN

(0.57 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Návod k obsluze/údržbě EN

(0.8 MB)