PDB12PZ-08-C-N-330V330-24PG-8.8

Kód
3370978
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
Cívka 24V proporcionální
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 200
Funkce Prop. přetlakový ventil
Nastavení tlaku [bar] 228
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 40–1836
Typ úpravy Nástroj
Dutina FC12-2
Qmax ventilů [l/min] 200
Produktová řada PDB12PZ
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 4 - 345
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah nastavení tlaku [bar] 4 - 228
Jm. velikost 12
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno 3109229
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
PDB12PZ-08/-09 Proportional pressure relief valve
Produktová brožura CS

(0.68 MB)

PDB12PZ-08/-09 Proportional pressure relief valve
Produktová brožura EN

(0.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura CS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)