WS08ZR-01E-C-N-12DG

Kód
3368892
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
Model Monitorování polohy spínače
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Monitorování polohy spínače
Ruční potlačení Ne
Funkce 2/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WS08ZR-01
Provedení vřetene 40–1836
Dutina FC08-2
Qmax ventilů [l/min] 38
Produktová řada WS08ZR
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 5 - 350
Cívka 12 V DC
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 2 - 38
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 2 - 38
Jm. velikost 8
Popis předmětu WS08ZR-01E-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3368892
Číslo dílu, vřeteno 3000489
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WS08ZR-01E Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.3 MB)

WS08ZR-01E Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.3 MB)

WS08YR-01E 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.29 MB)

WS08YR-01E 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.29 MB)

WS08ZR-01P 2/2 directional poppet valve
Produktová brožura CS

(0.5 MB)

WS08ZR-01P 2/2 directional poppet valve
Produktová brožura EN

(0.5 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)