PDBM06020-01-C-N-350-12PG-4.1

Kód
3362825
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
Cívka 12V proporcionální
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 10
Funkce Prop. přetlakový ventil
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 50–1836
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina 06020
Qmax ventilů [l/min] 10
Produktová řada PDBM06020
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 0 - 350
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Funkce Sedlový ventil
Rozsah nastavení tlaku [bar] 0 - 350
Jm. velikost 6
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno 3179976
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
PDBM06020 Proportional Pressure Relief Valve
Produktová brožura CS

(0.33 MB)

PDBM06020 Proportional Pressure Relief Valve
Produktová brožura EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura CS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)