RVM06020-51-C-N-3.0

Kód
3347969
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
Model Typ s kuželovým talířem
Funkce Zpětný ventil
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina 06020
Qmax ventilů [l/min] 38
Produktová řada RVM06020
Krakovací tlak [bar] 3
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 38
Jm. velikost 6
Popis předmětu RVM06020-51-C-N-3.0
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3347969
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RVM06020-51 Check Valve
Produktová brožura CS

(0.28 MB)

RVM06020-51 Check Valve
Produktová brožura EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)