RV08A-51-C-V-30

Kód
3347937
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
Model Typ s kuželovým talířem
Funkce Zpětný ventil
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina FC08-2
Qmax ventilů [l/min] 38
Produktová řada RV08A
Krakovací tlak [bar] 2,1
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 38
Jm. velikost 8
Popis předmětu RV08A-51-C-V-30
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3347937
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RV08A-51 Check Valve
Produktová brožura CS

(0.28 MB)

RV08A-51 Check Valve
Produktová brožura EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)