PDR08-02-C-N-50-0

Kód
3318001
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
Cívka Bez cívky
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 17
Funkce Prop. tlakový redukční ventil
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Rozšířený rozsah regulace tlaku
Ruční potlačení Ne
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 40–1836
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina FC08-3
Qmax ventilů [l/min] 12
Produktová řada PDR08-02
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 0 - 138
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah nastavení tlaku [bar] 0 - 35
Jm. velikost 8
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
PDR08-02 Proportional Pressure Reducing Valve
Produktová brožura CS

(0.35 MB)

PDR08-02 Proportional Pressure Reducing Valve
Produktová brožura EN

(0.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura CS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)