DWM12121Z-22-C-N-05

Kód
3275144
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Tlumené, bez odlehčovacího vývrtu
Rozdíl. řídicí tlak [bar] 5
Standardní Druckwaage
Typ úpravy Nenastavitelný
Dutina 12121
Qmax ventilů [l/min] 120
Produktová řada DWM12121Z
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 5 - 14
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 120
Jm. velikost 12
Popis předmětu DWM12121Z-22-C-N-05
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3275144
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Produktová brožura CS

(0.56 MB)

DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Produktová brožura EN

(0.56 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)