Coil 12PU- 5,1 -50-2345

Kód
3274858
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
Provedení vřetene 50–2345
Typ konektoru Junior Timer axiální
Nominal Voltage [V] 12
Maximum Current [A] 1.6
M20004588 5.1
M20004590 0.35
M20004591 2
M20004592 A
M20004593 65/67
M21001123 02
M21001126 DC
M21001127 50
M21001128 45

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura CS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura EN

(0.76 MB)