PDMC05S30A-11-C-N-35-24PU-10.5

Kód
3270226
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
Cívka 24V proporcionální
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 25
Funkce Prop. tlakový redukční ventil
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 0
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina 05S30
Qmax ventilů [l/min] 12
Produktová řada PDMC05
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 0 - 35
Typ konektoru Junior Timer axiální
Rozsah nastavení tlaku [bar] 0 - 35
Jm. velikost 5
Pmax [bar] 60
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Kompaktní
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartušové ventily (logické)

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
PDMC05S30A-11 3-Way Proportional Pressure reducing valve
Produktová brožura CS

(0.38 MB)

PDMC05S30A-11 3-Way Proportional Pressure reducing valve
Produktová brožura EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)