WSM12120ZR-01M-C-N-24DG

Kód
3230906
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
Typ, ruční potlačení Ruční potlačení šroubu        
Model Standard
Ruční potlačení Ano
Funkce 2/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WSM12120ZR-01
Provedení vřetene 40–1836
Dutina 12120
Qmax ventilů [l/min] 110
Produktová řada WSM12120ZR
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 5 - 350
Cívka 24 V DC
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 5.5 - 110
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 5.5 - 110
Jm. velikost 12
Popis předmětu WSM12120ZR-01M-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3230906
Číslo dílu, vřeteno 3000249
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WSM12120ZR 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.27 MB)

WSM12120ZR 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.27 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)