WSM08130D-01M-C-V-0

Kód
3229131
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
Typ, ruční potlačení Ruční potlačení tlaku
Model Standard
Ruční potlačení Ano
Funkce 3/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WSM08130D-01
Provedení vřetene 50–1836
Dutina 08130
Qmax ventilů [l/min] 22
Produktová řada WSM08130D
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cívka Bez vřetene
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 22
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 22
Jm. velikost 8
Popis předmětu WSM08130D-01M-C-V-0
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3229131
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WSM08130D 3/2-Wege-Sitzventil
Produktová brožura CS

(0.35 MB)

WSM08130D 3/2-Wege-Sitzventil
Produktová brožura EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)