DB10120A-02X-C-V-350V180 *

Kód
3226283
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] 180
Standardní Odvzdušňovací ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina 10120A
Qmax ventilů [l/min] 100
Produktová řada DB10120A
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 5 - 350
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 100
Rozsah nastavení tlaku [bar] 5 - 350
Jm. velikost 10
Popis předmětu DB10120A-02X-C-V-350V180 *
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3226283
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DB10120A-02 Pressure Relief Valve
Produktová brožura CS

(0.27 MB)

DB10120A-02 Pressure Relief Valve
Produktová brožura EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktová brožura CS

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktová brožura EN

(0.41 MB)