Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Řada | 280 |
---|---|
Typ provedení pístu | 0,8 m/s (píst 3) |
Jmenovitý objem | 1 |
Materiál pístu | Uhlíková ocel |
Materiál, těsnění + těsnění pístu | PUR |
Materiál válce Plášť, koncovka | Uhlíková ocel |
Doplňkové vybavení | Žádné monitorovací zařízení |
Průměr pístu (Øi) | 80 |
Preferované modely | Ano |
Doplň. vybavení, na straně kapaliny | Žádné další vybavení |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

ST-Návod k provozu
Návod k obsluze/údržbě
CS
(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1.1 MB)

SK Návod k provozu
Návod k obsluze/údržbě
CS
(3.22 MB)

SK Operating Instructions
Návod k obsluze/údržbě
EN
(3.22 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
Produktová brožura
CS
(0.46 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
Produktová brožura
EN
(0.46 MB)