WSM12120Y-01-C-V-0

Kód
3196214
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Funkce 2/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WSM12120Y-01
Provedení vřetene 40–1836
Dutina 12120
Qmax ventilů [l/min] 110
Produktová řada WSM12120Y
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah tlaku P [bar] 5 - 350
Cívka Bez vřetene
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 5.5 - 110
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 5.5 - 110
Jm. velikost 12
Popis předmětu WSM12120Y-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3196214
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WSM12120Y 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.36 MB)

WSM12120Y 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)