OF5N10P6M1B10E

Kód
3181251
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Doplňkové údaje Z=bez
Ukazatel zanesení E=Standardní, měřič protitlaku
Stupeň filtrace 10=10µm ON; BN/AM
Filtrační materiál B=Optimicron (ON)
Velikost filtru 1=Prvek 330
Napětí elektromotoru M=230V-50Hz-1f
Skupina motorových čerpadel 6=40 l/min; 1,5k W
Těsnění P=NBR (Perbunan)
Kód typu 10=Standardní
Verze N=stacionární bez spínání

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média