WSM10120YR-01-C-N-12DG

Kód
3179035
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Funkce 2/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WSM10120YR-01
Provedení vřetene 40–1836
Dutina 10120
Qmax ventilů [l/min] 75
Produktová řada WSM10120YR
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 5 - 350
Cívka 12 V DC
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 4 - 75
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 4 - 75
Jm. velikost 10
Popis předmětu WSM10120YR-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3179035
Číslo dílu, vřeteno 3000489
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WSM10120YR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.32 MB)

WSM10120YR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.32 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktová brožura CS

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktová brožura EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)