>FSK-254-2.4/O/-/12/SEW

Kód
3170000
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
Jiné funkce Žádný
Spínací body 1SP
Materiál, konektor, FSK PA
Provedení konektoru FSK Čtvercový (SEW)
Jmenovitý tlak [MPa] 0.05
Jmenovitý tlak [bar] 0.5
Ochrana povrchu Ocel, pozinkovaná (šroub + matice)
Montážní matice S (upev. maticí)
Kontrastní panel Bez
Upevňovací šroub FSK M12
Dodatečná funkce (+ průtokový šroub) Bez
Materiál, rám, FSK Hliník
Materiál potrubí PA
Geometrie potrubí Oválný
Spínací funkce FSK Rozpínací kontakt (NC)
Provedení násuvného konektoru FSK M12×1 – 4P (4 pólů)
Ploché těsnění / O-kroužek 0
Materiál, O-kroužek / těsnicí kroužek FPM
Jm. velikost FSA/FSK 254
Model, FSA / FSK FSK
Schválení/certifikát o testu Bez schválení

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Operating manual FSK
Návod k obsluze/údržbě CS

(0.29 MB)

Operating manual FSK
Návod k obsluze/údržbě EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktová brožura CS

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktová brožura EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktová brožura CS

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktová brožura EN

(0.61 MB)