Skladem
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
Technické údaje
Provedení vřetene | 40–1836 |
---|---|
Typ konektoru | Junior Timer radiální |
Nominal Voltage [V] | 24 |
Maximum Current [A] | 1.05 |
M20004588 | 8.8 |
M20004590 | 0.19 |
M20004591 | 2 |
M20004592 | R |
M20004593 | 65/67 |
M21001123 | 02 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 40 |
M21001128 | 36 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura
CS
(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura
EN
(0.76 MB)