PDB08P-01-C-N-330-24PG-8.8

Kód
3144460
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
Cívka 24V proporcionální
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 60
Funkce Prop. přetlakový ventil
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 40–1836
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina FC08-2
Qmax ventilů [l/min] 60
Produktová řada PDB08P
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 8 - 350
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah nastavení tlaku [bar] 8 - 230
Jm. velikost 8
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno 3109229
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
PDB08P-01 Proportional pressure relief valve
Produktová brožura CS

(0.78 MB)

PDB08P-01 Proportional pressure relief valve
Produktová brožura EN

(0.78 MB)

PDB08-01 Proportional pressure relief valve
Produktová brožura CS

(0.53 MB)

PDB08-01 Proportional pressure relief valve
Produktová brožura EN

(0.53 MB)

PDB08-03 Proportional pressure relief valve
Produktová brožura CS

(0.53 MB)

PDB08-03 Proportional pressure relief valve
Produktová brožura EN

(0.53 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura CS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)