DB08P-01-C-N-180V

Kód
3141199
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
Dodatečná funkce Žádný
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Odvzdušňovací ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina FC08-2
Qmax ventilů [l/min] 60
Produktová řada DB08P
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 8 - 345
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 60
Rozsah nastavení tlaku [bar] 8 - 124
Jm. velikost 8
Popis předmětu DB08P-01-C-N-180V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3141199
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DB08P-01 Pressure Relief Valve
Produktová brožura CS

(0.24 MB)

DB08P-01 Pressure Relief Valve
Produktová brožura EN

(0.24 MB)

DB08PY-01 Pressure relief valve
Produktová brožura CS

(0.41 MB)

DB08PY-01 Pressure relief valve
Produktová brožura EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktová brožura CS

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktová brožura EN

(0.41 MB)