Model Povrch galvanizován!!!!!!!!!!
Typ úpravy Ruční
Dutina 06020
Qmax ventilů [l/min] 30
Q produktová řada [l/min] 0 - 30
Produktová řada DV5E
Rozsah průtoku [l/min] 0 - 30
Funkce Sedlový ventil
Funkce Škrticí ventil
Jm. velikost 6
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Provedení Kartuše
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)