HREL 6 D 21,3 PA ST M BL

Kód
3137390
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
Více informací
Velikost DIN 3015 Velikost 6
Aplikace, spona Upevnění kabelu + hadice
Utahovací moment, šroub Žádné podrobnosti
Potrubí vněj. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 21.3
Řada DIN 3015 Nízké zatížení s elast.vlož.
Materiál, upínací prvky Polyamid
Vnitřní povrch, upínací prvky Hladký vnitřní povrch
Konstrukce, díl DIN 3015 Celek D