Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Jmenovitý objem | 5 |
---|---|
Řada | SB550P(H)-... |
Předplňovací tlak, nastavitelný | Ano |
Materiál, vak | NBR |
Materiál – port kapaliny | Vysokopevnostní ocel |
Přípojka na straně plynu | Standardní* |
Port kapaliny | Standardní, závit* |
Materiál, plášť akumulátoru | chemicky poniklované (vnitřní úprava) |
Typ přípojky (kapalina) | ISO228 (BSP)* |
Materiál, vak | NBR |
Preferované modely | Ne |
ATEX | Ne |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média

Online-Form Pulsation damping
Informace o produktu
CS
(0.73 MB)

Online-Form Pulsation damping
Informace o produktu
EN
(0.73 MB)

Hydraulic dampers
Produktová brožura
CS
(1.45 MB)

Hydraulic dampers
Produktová brožura
EN
(1.45 MB)