WS10YR-01M-C-N-0-SO1166

Kód
3135637
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
Typ, ruční potlačení Ruční potlačení šroubu        
Model Standard
Ruční potlačení Ano
Funkce 2/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WS10YR-01
Provedení vřetene 40–1836
Dutina FC10 -2
Qmax ventilů [l/min] 75
Produktová řada WS10YR
Typ konektoru Bez vřetene
Rozsah tlaku P [bar] 5 - 350
Cívka Bez vřetene
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 4 - 75
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 4 - 75
Jm. velikost 10
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno -
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WS10YR-01 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.29 MB)

WS10YR-01 Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)