WSM06020V-01M-C-N-24DG

Kód
3135470
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
Typ, ruční potlačení Ruční potlačení tlaku
Model Standard
Ruční potlačení Ano
Funkce 2/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WSM06020V-01
Provedení vřetene 40–1836
Dutina 06020
Qmax ventilů [l/min] 20
Produktová řada WSM06020V
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cívka 24 V DC
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 20
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 20
Jm. velikost 6
Popis předmětu WSM06020V-01M-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3135470
Číslo dílu, vřeteno 3000249
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WSM06020V-01 2/2Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.36 MB)

WSM06020V-01 2/2Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.36 MB)

WSM06020V-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Produktová brožura CS

(0.59 MB)

WSM06020V-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Produktová brožura EN

(0.59 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)