DBM12121PE-01-C-N-060V

Kód
3132640
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
Dodatečná funkce S odlehčovací přípojkou
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Odvzdušňovací ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina 12121
Qmax ventilů [l/min] 200
Produktová řada DBM12121PE
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 5 - 350
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 200
Rozsah nastavení tlaku [bar] 5 - 60
Jm. velikost 12
Popis předmětu DBM12121PE-01-C-N-060V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3132640
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DBM12121PE-01 Pressure relief valve
Produktová brožura CS

(0.53 MB)

DBM12121PE-01 Pressure relief valve
Produktová brožura EN

(0.53 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktová brožura CS

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktová brožura EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)