KHFF-100-PN040-10333-06X

Kód
3126996
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
Provedení KHFF
Jmenovitá velikost DN 100
Typ přípojky Přírubový spoj
Popis spojení/příruby Příruba podle DIN
Norma DIN EN 1092-1, řada 14 ( F4 )
Materiál pláště, kulový ventil Litá ocel
Kód materiálu Litá ocel-nerezová ocel-PTFE-PTFE
Ochrana povrchu Fosfátované
Provedení páky Zalomená páka
Velikost klíče SW19.3
Jmenovitý tlak 40
Jmenovitý tlak 4
Jmenovitý tlak 580
Ovládání Ruční páka
Schválení/certifikát o testu Bez schválení
Upevňovací otvory Bez upevňovacích otvorů
Zámek Bez zámku
Monitorování polohy spínače Bez monitorování pol. spínače
Kombinace Bez kombinace BV
Verze příruby Pevná příruba
Popis předmětu KHFF-100-PN040-10333-06X
Číslo dílu 3126996

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Operating manual KH
Návod k obsluze/údržbě CS

(1.69 MB)

Operating manual KH
Návod k obsluze/údržbě EN

(1.69 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Produktová brožura CS

(0.29 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Produktová brožura EN

(0.29 MB)