DBM12121PF-01-C-N-125V

Kód
3126913
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
Dodatečná funkce S přípojkou dálkového ovládání
Verze Žádné
Nastavení tlaku [bar] Bez přednastavení
Standardní Odvzdušňovací ventil
Typ úpravy Nástroj
Dutina 12121
Qmax ventilů [l/min] 200
Produktová řada DBM12121PF
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 8 - 350
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 200
Rozsah nastavení tlaku [bar] 8 - 125
Jm. velikost 12
Popis předmětu DBM12121PF-01-C-N-125V
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3126913
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DBM12121PF-01 Pressure Relief Valve
Produktová brožura CS

(0.3 MB)

DBM12121PF-01 Pressure Relief Valve
Produktová brožura EN

(0.3 MB)

DBM16121PE-01 Pressure relief valve
Produktová brožura CS

(0.5 MB)

DBM16121PE-01 Pressure relief valve
Produktová brožura EN

(0.5 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktová brožura CS

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktová brožura EN

(0.41 MB)