WS08Z-01J-C-N-24DG

Kód
3122463
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
Typ, ruční potlačení Kabelové ruční potlačení      
Model Samoresetující ruční potlačení
Ruční potlačení Ano
Funkce 2/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WS08Z-01
Provedení vřetene 40–1836
Dutina FC08-2
Qmax ventilů [l/min] 38
Produktová řada WS08Z
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 5 - 350
Cívka 24 V DC
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 2 - 38
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 2 - 38
Jm. velikost 8
Popis předmětu WS08Z-01J-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Pilotně ovládaný
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3122463
Číslo dílu, vřeteno 3000249
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WS08Z-01J Solenoid Directional Valve
Produktová brožura CS

(0.32 MB)

WS08Z-01J Solenoid Directional Valve
Produktová brožura EN

(0.32 MB)

WS08Z-01P 2/2 directional poppet valve with electrical pressure transmit
Produktová brožura CS

(0.46 MB)

WS08Z-01P 2/2 directional poppet valve with electrical pressure transmit
Produktová brožura EN

(0.46 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)