WKM08140X-01-C-N-230AG

Kód
3121258
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
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Funkce 4/2 směrový ventil
Ovládání Magnetický
Řada ventilů WKM08140X-01
Provedení vřetene 40–1836
Dutina 08140
Qmax ventilů [l/min] 25
Produktová řada WKM08140X
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Rozsah tlaku P [bar] 0 - 350
Cívka 230 V AC
Rozsah objemového průtoku Q [l/min] 0 - 25
Funkce Vřetenový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 25
Jm. velikost 8
Popis předmětu WKM08140X-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu 3121258
Číslo dílu, vřeteno 3002594
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
WKM08140X-01 4/2 Directional Spool Valve
Produktová brožura CS

(0.35 MB)

WKM08140X-01 4/2 Directional Spool Valve
Produktová brožura EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura CS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktová brožura EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)