DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.18.220

Kód
3121143
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
Nastavení tlaku CE [bar, l/min] 220BAR,18L/MIN
Dodatečná funkce Žádný
Verze CE + TÜV schválení typu
Standardní Odvzdušňovací ventil CE+TÜV
Typ úpravy Uzavřený uzávěrem
Dutina 06020
Qmax ventilů [l/min] 28
Produktová řada DB4E
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 90 - 360
Funkce Sedlový ventil
Rozsah průtoku Q (l/min) 0 - 28
Jm. velikost 4
Popis předmětu DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.18.220
Pmax [bar] 360
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace Metrický
Těsnicí materiál FKM
Číslo dílu 3121143
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Produktová brožura CS

(0.62 MB)

DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Produktová brožura EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)