HRBGS 0B A1 15 TPE73 ST ZN ohne Schraube

Kód
3120311
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
Aplikace, spona Upevnění potrubí, Upevnění kabelu + hadice
Potrubí vněj. ø -D1-spona Buegu [mm] 15
Potrubí vněj. ø -D2-spona Buegu [mm] 0
Velikost, spona Buegu Velikost 0B
Ozn. dílu, spona Buegu Celek A1

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
HYDAC Clamps
Produktová brožura CS

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Produktová brožura EN

(0.53 MB)