SB40-5A1/342U-40B

Kód
3118722
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
Více informací
Port kapaliny, příruba Bez příruby, ale se závitem
Jmenovitý objem 5
Řada 40
Předplňovací tlak, nastavitelný Ano
Materiál, vak NBR
Materiál, plášť akumulátoru Nerezová ocel
Materiál – port kapaliny Nerezová ocel
Preferované modely Ne
ATEX Ne
Doplň. vybavení, na straně kapaliny Žádné další vybavení
Záložní verze Ne

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Bladder Accumulators - Low Pressure
Produktová brožura CS

(0.76 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Produktová brožura EN

(0 MB)