Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
Verze příruby | Pevná příruba |
---|---|
Kombinace | Bez kombinace BV |
Monitorování polohy spínače | Bez monitorování pol. spínače |
Zámek | Bez zámku |
Upevňovací otvory | Bez upevňovacích otvorů |
Schválení/certifikát o testu | Bez schválení |
Ovládání | Ruční páka |
Jmenovitý tlak | 580 |
Jmenovitý tlak | 4 |
Jmenovitý tlak | 40 |
Velikost klíče | SW14 |
Provedení páky | Zalomená páka |
Ochrana povrchu | Fosfátované |
Kód materiálu | Litá ocel-nerezová ocel-PTFE-PTFE |
Materiál pláště, kulový ventil | Litá ocel |
Norma | DIN EN 1092-1, řada 14 ( F4 ) |
Popis spojení/příruby | Příruba podle DIN |
Typ přípojky | Přírubový spoj |
Jmenovitá velikost DN | 65 |
Provedení | KHFF |
Popis předmětu | KHFF-065-PN040-10333-06X |
Číslo dílu | 3116218 |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Operating manual KH
Návod k obsluze/údržbě
CS
(1.69 MB)
Operating manual KH
Návod k obsluze/údržbě
EN
(1.69 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
Produktová brožura
CS
(0.29 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
Produktová brožura
EN
(0.29 MB)