PDR08-01-C-N-200-12PG-2.2

Kód
3111728
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
Cívka 12V proporcionální
Průtok spotřebiče, výr. F 0 - 12
Funkce Prop. tlakový redukční ventil
Typ, ruční potlačení Bez ručního potlačení
Model Standard
Ruční potlačení Ne
Ovládání Proporcionální
Provedení vřetene 40–1836
Typ úpravy Není k dispozici
Dutina FC08-3
Qmax ventilů [l/min] 12
Produktová řada PDR08
Rozs. nast. tlaku prod. ř. [bar] prod. ř. [bar] 0 - 138
Typ konektoru Připojovací zástrčka podle DIN EN 1
Rozsah nastavení tlaku [bar] 0 - 138
Jm. velikost 8
Pmax [bar] 350
Typ ovladače Přímo ovládané
Typ instalace UNF
Těsnicí materiál NBR
Číslo dílu, vřeteno 3109230
Provedení Kartuše

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
PDR08-01 Proportional Pressure Reducing Valve
Produktová brožura CS

(0.31 MB)

PDR08-01 Proportional Pressure Reducing Valve
Produktová brožura EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura CS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktová brožura EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura CS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktová brožura EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura CS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktová brožura EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura CS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktová brožura EN

(1.68 MB)